PL
Wybierz język

Do precyzyjnych ruchów liniowych w maszynie 

Nowość w norelem: siłowniki elektryczne z technologią serwo IO-Link

Firma norelem rozszerza swoje portfolio i oferuje teraz kompaktową, energooszczędną alternatywę dla siłowników pneumatycznych: siłowniki elektryczne, a dokładniej siłowniki serwo IO-Link. Są idealne do wszystkich zastosowań w budowie maszyn lub technice medycznej, gdzie wymagane są precyzyjne ruchy liniowe. 

Siłowniki elektryczne norelem łączą w jednej obudowie bezszczotkowy silnik serwo, regulator serwo i wrzeciono kulowe toczne. Za pośrednictwem złącza IO-Link można przesyłać wartości zadane w czasie rzeczywistym, dostosowywać zmiennie prędkości, przyspieszenia i pozycje, a nawet wykonywać złożone zadania pozycjonowania serwo. Alternatywnie wystarczy również proste sterowanie cyfrowe, jak w przypadku siłownika pneumatycznego.

Wydajne i nowoczesne rozwiązanie napędowe 

Urządzenia nie wymagają dodatkowego miejsca w szafie sterowniczej. Prędkość i ograniczenie siły można ustawić bezpośrednio za pomocą pokrętła na obudowie. Wymiary siłowników elektrycznych są oparte na normie ISO 15552 i są zgodne z istniejącymi komponentami przyłączeniowymi i akcesoriów.

Dwie wielkości konstrukcyjne do różnych wymagań

Siłowniki elektryczne są dostępne w dwóch rozmiarach i z następującymi właściwościami:

rozmiar 60

  • Skok wrzeciona: 5 lub 10 mm
  • Skok: 100 / 150 / 200 / 300 mm
  • Prędkość: do 600 mm/s
  • Siła: do 800 N
  • Eksploatacja: 24-48 V
  • Żywotność: do 10 000 km lub 20 000 godzin pracy

Rozmiar 80

  • Skok wrzeciona: 5 mm
  • Skok: 100 / 200 / 300 mm
  • Prędkość: do 300 mm/s
  • Siła: do 1500 N
  • Eksploatacja: 24-48 V
  • Żywotność: do 10 000 km lub 20 000 godzin pracy

Zalety siłowników elektrycznych norelem

Siłowniki elektryczne, a w szczególności siłowniki serwo IO-Link, oferują większą precyzję, energooszczędność, elastyczność i opcje diagnostyczne niż siłowniki pneumatyczne.

Siłowniki serwo umożliwiają bardzo dokładne pozycjonowanie i mogą poruszać się w sposób ciągły do dowolnej pozycji skoku oraz profilu ruchu. Mogą być parametryzowane, monitorowane i diagnozowane bezpośrednio przez IO-Link. Dzięki kompaktowej konstrukcji są łatwe w instalacji i wymagają jedynie zasilania oraz kabla IO-Link. Mniejsza liczba części zużywających się oznacza również mniej czynności konserwacyjnych. Pracują w energooszczędny i kontrolowany sposób, mają samoczynne blokowanie podczas postoju, a zatem są znacznie bardziej wydajne w działaniu.